(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เวอร์ชันระบบล็อคอัตโนมัติของคลิปจับพร้อมล็อค ทำจากสแตนเลส C-1007
· ติดตั้งได้กับ C-1007
· ระบบล็อคอัตโนมัติกับเพลทล็อคช่วยป้องกันไม่ให้คลิปจับหลุดออกได้ง่ายเมื่อโดนแรงสั่นสะเทือนขณะล็อค
· ปลดล็อคสะดวกเพียงเลื่อนเพลทล็อค
· ทำจากสแตนเลส จึงทนทานต่อความกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน, ยานพาหนะพิเศษ ฯลฯ
โหลดแรงดึง(N) | 176 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 49 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 20 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 23031 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1007-11 ในชุด คลิปจับพร้อมล็อค ทำจากสแตนเลส C-1007-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง