1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบสองชั้น ทำจากพลาสติก CP-114

FASTENERS

ตัวล็อคแบบสองชั้น ทำจากพลาสติก CP-114
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไกรนิรภัยที่ไม่ปลดล็อคหากไม่ใช้คันโยกทั้ง 2 ตัว
· ไม่หลุดจากแรงสั่นสะเทือน
· การออกแบบนุ่มนวลกลมมล เป็นมิตรต่อผู้ใช้
· การออกแบบมองไม่เห็นสกรูยึดจากด้านนอกขณะล็อค
· ทำจากเรซิ่น จึงถูกรอยขีดข่วนได้ยากขณะใช้งาน

รหัสสินค้า
CP-114
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 341.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 88 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 50 วัสดุ โพลีเอไมด์
พื้นผิว การขัดเงา ไม่มี สี งาช้าง รหัส ผลิตภัณฑ์ 22146

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-114 ในชุด ตัวล็อคแบบสองชั้น ทำจากพลาสติก CP-114