(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดเข้ามุม
[คุณสมบัติ]
· มีสปริงในตัวยึด
· สามารถติดตั้งที่มุมเคสต่างๆ ได้
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· น้ำหนักสินค้า: 72 ก.
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
· สำหรับตู้ไฟฟ้ากลางแจ้ง / ตู้ไฟฟ้า, ยานพาหนะ, เรือ และเครื่องมือกล
ลักษณะภายนอกของ C-1366-A
Drawing ระบุขนาดของ C-1366-A
ตัวอย่างการใช้งานของ C-1366-A
รหัสสินค้า |
---|
C-1366-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 326.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 56 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 18 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 22301 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1366-A ในชุด ตัวยึดเข้ามุม ทำจากสแตนเลส C-1366-A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง