1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคพแบบเวฟ ทำจากลาสติก CP-326

FASTENERS

ตัวล็อคพแบบเวฟ ทำจากลาสติก CP-326
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 333.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวล็อคแบบขั้นตอนเดียวเพียงปิดฝา
[คุณสมบัติ]
· กออกแบบเพื่อความปลอดภัยที่ทำให้มองไม่เห็นสกรูจากภายนอกในขณะล็อค
· วัสดุ: โพลีเอไมด์ 66 (PA66)
·สีมาตรฐาน: สีงาช้าง
[การใช้งาน]
· เรือ, ยานพาหนะต่างๆ

ตัวล็อคแบบขั้นตอนเดียว เพียงแค่ปิดฝา

ตัวล็อคพแบบเวฟ ทำจากลาสติก CP-326: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ CP-326

ตัวล็อคพแบบเวฟ ทำจากลาสติก CP-326: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ CP-326

ตัวล็อคพแบบเวฟ ทำจากลาสติก CP-326: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ CP-326

รหัสสินค้า
CP-326
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 333.00

FASTENERS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 70 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 65 วัสดุ โพลีเอไมด์
พื้นผิว การขัดเงา ไม่มี สี งาช้าง รหัส ผลิตภัณฑ์ 22177

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-326 ในชุด ตัวล็อคพแบบเวฟ ทำจากลาสติก CP-326