1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1223N

FASTENERS

ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1223N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 755.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวล็อคแบบปรับระยะการขันได้
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับระยะในการขันได้
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ยานพาหนะพิเศษ เครื่องมือกล เรือ

ความทนต่อความกัดกร่อนดีเยี่ยม

น้ำหนักสินค้า: 100 ก.
วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
การเตรียมผิว: การขัดแบบบาเรล
แรงในการดึง: 588 N

ลักษณะภายนอกของตัวล็อคแบบปรับระดับได้

ลักษณะภายนอกของตัวล็อคแบบปรับระดับได้

Drawing ระบุขนาดของตัวล็อคแบบปรับระดับได้

Drawing ระบุขนาดของตัวล็อคแบบปรับระดับได้

Drawing ระบุขนาดของตัวล็อคแบบปรับระดับได้

Drawing ระบุขนาดของตัวล็อคแบบปรับระดับได้

รหัสสินค้า
C-1223N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 755.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 588 ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 120 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 50
วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 20916

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1223N ในชุด ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1223N

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เป็นไปได้ไหมที่จะใช้สินค้าชิ้นนี้กับประตูด้านนอก
ตอบ: สินค้าเป็นสแตนเลสและทนทานต่อการเกิดสนิม แต่อาจเกิดสนิมได้หากใช้งานนานหลายปีและสัมผัสกับอากาศ