1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อแบบลูกบอล K-1143

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อแบบลูกบอล K-1143
  • ลูกล้อแบบลูกบอล K-1143
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,893.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จึงสามารถรองรับโหลดหนักได้
· กลไกสัมผัสแบบจุดมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำซึ่งช่วยให้วัตถุที่มีน้ำหนักมากเคลื่อนที่ได้ 360 องศา
[การใช้งาน]
· โต๊ะทำงานแบบหมุนสำหรับระบบสายพานลำเลียง

รหัสสินค้า
K-1143-16SN
K-1143-19S
K-1143-19SN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง โหลดที่ยอมรับได้
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางลูก SD
(Ø)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 2,196.00

BALL CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สกรูตัวผู้ทรงกลม6862415.931455

฿ 1,893.00

BALL CASTERS 1 ชิ้น 32 วัน 10หน้าแปลน9806522.2331457

฿ 2,612.00

BALL CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สกรูตัวผู้ทรงกลม9804122.2331456

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(N) 500.1 ถึง 5,000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส
วัสดุลูกบอล สแตนเลส เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น