1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปุ่มหมุนพร้อมสปริง/น็อตตัวเมียแบบลอย (A-1039/สแตนเลส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มหมุนพร้อมสปริง/น็อตตัวเมียแบบลอย (A-1039/สแตนเลส)
  • ปุ่มหมุนพร้อมสปริง/น็อตตัวเมียแบบลอย (A-1039/สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดพร้อมสปริง
[คุณสมบัติ]
· ให้ความรู้สึกที่ดีในการใช้งาน เพราะมีแรงปฏิกริยาสปริง
· เมื่อถอดประตูออก คุณสามารถพลิกปุ่มบิดแบบมีรอยหยักได้โดยใช้แรงปฏิกิริยาที่เท่ากัน ช่วยให้คุณพิจารณาการถอดประตูและปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานได้
· เนื่องจากปุ่มบิดถูกยึดไว้ที่ตำแหน่งยึด/ถอดประตู จึงไม่หลุดออกมาจากประตูทั้งหมด ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
· การใช้นัทลอยช่วยให้การต๊าปเกลียวในที่ตัวเรือนและการเจาะรูติดตั้งที่ฝั่งประตูทำได้ง่ายขึ้น
· รูสี่เหลี่ยมบนส่วนที่ตัดของแผงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการไถลที่รอยหยัก ซึ่งมักจะเกิดเมื่อติดตั้งบนประตู
· *: ต้องมีช่องว่าง 5 ถึง 6 มม. ระหว่างประตูกับปลอกเพื่อยึดนัท
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งาน

ลักษณะภายนอกของ A-1039

ลักษณะภายนอกของ A-1039

Drawing ระบุขนาดของ A-1039

Drawing ระบุขนาดของ A-1039

ขนาดของรูเจาะแผง

ขนาดของรูเจาะแผง

วิธีการติดตั้ง A

วิธีการติดตั้ง A

วิธีการติดตั้ง B

วิธีการติดตั้ง B

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุL1L2L3W1W2⌀DM1M2tน้ำหนักสินค้า
(ก.)
A-1039-1สำหรับ M3256.5766.5106M30.8 ถึง 2.37
A-1039-2สำหรับ M4256.5766.5116M40.8 ถึง 2.38
A-1039-3สำหรับ M5278988.5138M50.8 ถึง 2.313
A-1039-4สำหรับ M6278988.5148M60.8 ถึง 2.316
รหัสสินค้า
A-1039-1
A-1039-2
A-1039-3
A-1039-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 186.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M37103156

฿ 202.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M47113191

฿ 229.00

KNOBS 1 ชิ้น 25 วัน 10M56133192

฿ 244.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M66143193

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ แกน สเตนเลส (SUS303)
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ แกน สเตนเลส ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ขัดเงา ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 10