1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบมีสต็อปเปอร์ 2-Stage สำหรับประตูสแตนเลส B-1136

บานพับแบบมีสต็อปเปอร์ 2-Stage สำหรับประตูสแตนเลส B-1136
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 833.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับแบบมีสต็อปเปอร์ 2-Stage สำหรับประตูสแตนเลส

[คุณสมบัติ]
· หยุดประตูได้ในสองขั้นตอน
· การถอดยูนิตแบบฝัง สามารถทำได้อย่างง่ายดายที่ระดับ 2 (ประมาณ 120°) และตรวจสอบที่ระดับ 1 (ประมาณ 80° ถึง 90°)
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
B-1136-L
B-1136-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับด้านขวา•สำหรับด้านซ้าย รหัสสินค้า

฿ 833.00

STAYS 1 ชิ้น 29 วัน 10สำหรับด้านซ้าย13003

฿ 833.00

STAYS 1 ชิ้น 29 วัน 10สำหรับด้านขวา12703

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการเปิดประตู สำหรับประตู (เปิดด้านข้าง) ชนิดบานพับ สไลด์การขยายตัวและการหดตัว ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ สไลด์ ร่อง
สต๊อปเปอร์ ประเภทสอง สเตจ การปลดสต๊อปเปอร์ ไม่ วัสดุตัวบอดี้ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน โหลดที่ยอมรับได้(N) 392