(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับที่ยึดประตูให้อยู่กับที่ด้วยการทำงานของสต็อปเปอร์เมื่อถูกเปิด
[คุณสมบัติ]
· การเปิดบานประตูจะทำให้สต็อปเปอร์ทำงาน และบานประตูจะถูกยึดไว้อย่างปลอดภัย
· ยกบานประตูขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลดสต็อปเปอร์ ปิดบานประตู
· ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย เพื่อป้องกันไม่ให้บานประตูปิดโดยไม่ตั้งใจ
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· B-1460-2 ถึง 4 สามารถใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและขวา
· เมื่อติดตั้ง ด้านบนและด้านล่างจะกลับกัน ( รุ่น B-1460-1 แยกเป็นรุ่นด้านซ้ายและขวา)
[การใช้งาน]
· ประตูช่องตรวจสอบขนาดใหญ่ เรือ ยานพาหนะ อุปกรณ์ในครัว อุปกรณ์กลางแจ้ง
ลักษณะภายนอกของ B-1460-1-L, B-1460-4
Drawing ระบุขนาดของ B-1460
ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์นิรภัย
ตัวอย่างการทำงานของ B-1460 สำหรับอ้างอิง *จุดพีวอท A จุดพีวอทที่บานประตูเปิด มุมต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดพีวอทนี้
ตัวอย่างการใช้งาน B-1460 สำหรับอ้างอิง (พื้นที่ติดตั้งบานประตูถูกหักลบออกจากค่าต่ำสุด ขึ้นอยู่กับจุดกึ่งกลางของบานพับประตู วิถีของแขนคํ้าสําหรับประตูอาจน้อยกว่าค่าต่ำสุดของแขนคํ้าสําหรับประตู การออกแบบต้องได้รับการตรวจสอบ)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ หมายเหตุ | L1 | L2 | W1 | W2 | T1 | T2 | P | (≒ θ°) | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1460-1-L | ประเภทซ้าย | 400 | 265 | 30 | 27 | 12 | 9 | 24 | 360 | |
B-1460-1-R | แบบขวา | |||||||||
B-1460-2 | ชนิดด้านซ้ายและขวา (ทั้งสองชนิด) | 350 | 265 | 30 | 27 | 12 | 9 | 24 | 84 | 330 |
B-1460-3 | ชนิดด้านซ้ายและขวา (ทั้งสองชนิด) | 300 | 215 | 30 | 27 | 12 | 9 | 24 | 83 | 290 |
B-1460-4 | ชนิดด้านซ้ายและขวา (ทั้งสองชนิด) | 200 | 165 | 29 | 26 | 11 | 8 | 22 | 190 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1460-1-L |
B-1460-1-R |
B-1460-2 |
B-1460-3 |
B-1460-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L เมื่อขยาย (มิลลิเมตร) | สโตรค S (มิลลิเมตร) | สำหรับด้านขวา•สำหรับด้านซ้าย | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,123.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 400 | 135 | สำหรับด้านซ้าย | 11285 | ||
฿ 1,123.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 400 | 135 | สำหรับด้านขวา | 11286 | ||
฿ 1,065.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 350 | 85 | ใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวา | 10826 | ||
฿ 1,007.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 85 | ใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวา | 10827 | ||
฿ 833.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 35 | ใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวา | 10828 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | กันสาด | ชนิดบานพับ | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว | ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ | เลื่อนแถบ แบบเหลี่ยม แบน |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | การปลดสต๊อปเปอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยกเลิก | วัสดุตัวบอดี้ | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) |
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 490 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง