(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับที่ยึดประตูให้อยู่กับที่ด้วยการทำงานของสต็อปเปอร์เมื่อถูกเปิด
[คุณสมบัติ]
· เมื่อปิด ยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลดสต็อปเปอร์
· สามารถยึดบานประตูได้ 3 ตำแหน่ง
· ทําจากสแตนเลส จึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
· ประตูช่องตรวจสอบขนาดใหญ่ เรือ ยานพาหนะ อุปกรณ์ในครัว อุปกรณ์กลางแจ้ง
ลักษณะภายนอกของ B-1455-2, B-1455-3
ตัวอย่างการใช้งาน
สามารถยึดบานประตูได้ 3 ตำแหน่ง
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ B-1455
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | (LA) | LB | LC | (θ1°) | (θ2°) | (θ3°) | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1455-1 | 354 | 166 | 85 | 81 | 218 | 120 | 251 | 332 | 82 | 71 | 31 | 290 |
B-1455-2 | 304 | 141 | 70 | 71 | 192 | 100 | 211 | 282 | 80 | 67 | 24 | 265 |
B-1455-3 | 252 | 115 | 57 | 58 | 166 | 75 | 172 | 230 | 79 | 63 | 12 | 245 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1455-1 |
B-1455-2 |
B-1455-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L เมื่อขยาย (มิลลิเมตร) | สโตรค S (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 354 | 147 | 10813 | ||
฿ 930.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 304 | 122 | 10814 | ||
฿ 775.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 252 | 96 | 10815 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | กันสาด | ชนิดบานพับ | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว | ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ | เลื่อนแถบ แบบเหลี่ยม แบน |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | ประเภทหลาย สเตจ (สามขั้นขึ้นไป) | การปลดสต๊อปเปอร์ | ลูกบิด | วัสดุตัวบอดี้ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | การรักษาด้วยการยิงลูกปัด | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 490 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง