(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แขนค้ำยันสำหรับฝาด้าน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· ผิวสำเร็จ: B-1040 / การขัดผิวแบบ Tumble
· ออกแบบให้กะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
· มีให้เลือกทั้งชนิดด้านขวาและซ้าย
[การใช้งาน]
· ประตูบนเครื่องมือวัด อุปกรณ์สื่อสาร
ลักษณะภายนอกของ B-1040-1-R
Drawing ระบุขนาดของ B-1040-1-R
Drawing ระบุขนาดของ B-1040-3-R
ตัวอย่างการใช้งาน (ในการปิดประตู ให้ดันส่วนเพลา [ลูกศร])
ตัวอย่างการทำงานสำหรับอ้างอิง (จุดพีวอท A จุดพีวอทที่บานประตูเปิด มุมที่เปิดจะต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุดพีวอทนี้)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | หมายเหตุ | โหลดที่รองรับได้ N โหลดที่รองรับได้ | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|
B-1040-1-L | SUS | ประเภทซ้าย | 145 | 70 |
B-1040-1-R | แบบขวา | 70 | ||
B-1040-3-L | ประเภทซ้าย | 20 | ||
B-1040-3-R | แบบขวา | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1040-1-L |
B-1040-1-R |
B-1040-3-L |
B-1040-3-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L เมื่อขยาย (มิลลิเมตร) | สำหรับด้านขวา•สำหรับด้านซ้าย | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | สำหรับด้านซ้าย | 11803 | ||
฿ 287.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | สำหรับด้านขวา | 11804 | ||
฿ 233.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 105 | สำหรับด้านซ้าย | 13010 | ||
฿ 233.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 105 | สำหรับด้านขวา | 13011 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | กันสาด | ชนิดบานพับ | การหมุน | ประเภทการหมุน | พนัง |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | การปลดสต๊อปเปอร์ | One-Touch | วัสดุตัวบอดี้ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 145 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง