1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสแตนเลสสำหรับประตูบานใหญ่ B-1451

บานพับสแตนเลสสำหรับประตูบานใหญ่ B-1451
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,471.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แขนคํ้าสําหรับประตู พร้อมกลไกการหยุดของคอยล์สปริงอันทรงพลัง
[คุณสมบัติ]
· ทําจากสแตนเลส จึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและขวา
· บานพับชนิดผสมทั้งด้านซ้าย/ขวา สำหรับประตูหนัก พร้อมกลไกการหยุดของคอยล์สปริงอันทรงพลัง
· วัสดุ: แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304)
การจัดการผิวหน้า: ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์
· สำหรับประตู
[การใช้งาน]
· เครื่องมือกล อุปกรณ์วัด อุปกรณ์สื่อสาร ห้องเล็ก ๆ การก่อสร้าง เรือ

บานพับชนิดด้านซ้ายและขวา สำหรับประตูหนัก

ลักษณะภายนอกของ B-1451-1

ลักษณะภายนอกของ B-1451-1

Drawing ระบุขนาดของ B-1451-0, B-1451-1

Drawing ระบุขนาดของ B-1451-0, B-1451-1

ลักษณะภายนอกของ B-1451-2

ลักษณะภายนอกของ B-1451-2

Drawing ระบุขนาดของ B-1451-2, B-1451-3

Drawing ระบุขนาดของ B-1451-2, B-1451-3

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2(L3)(T1)(T2)น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kNน้ำหนักสินค้า (ก.)
B-1451-02002003957501.47600
B-1451-12001453436038540
B-1451-216112028045330.98300
B-1451-3121802004533240
รหัสสินค้า
B-1451-0
B-1451-1
B-1451-2
B-1451-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดที่ยอมรับได้
(N)
ความยาว L เมื่อขยาย
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 2,091.00

STAYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 147039510796

฿ 2,013.00

STAYS 1 ชิ้น 29 วัน 147034310797

฿ 1,549.00

STAYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 98028010798

฿ 1,471.00

STAYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 98020010799

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการเปิดประตู สำหรับประตู (เปิดด้านข้าง) ชนิดบานพับ การหมุน ประเภทการหมุน พนัง
สต๊อปเปอร์ หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม การปลดสต๊อปเปอร์ ไม่ วัสดุตัวบอดี้ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน