(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แขนคํ้าสําหรับประตูพร้อมแรงยึดและความเร็วในการเปิดที่สามารถปรับได้ด้วยประแจหกเหลี่ยมที่ให้ไปด้วย
[คุณสมบัติ]
· สามารถหยุดประตูในตำแหน่งที่ต้องการได้
· ขณะทำงาน แรงบิดจะถูกใช้ในทิศทางเดียว
· สามารถปรับแรงยึดและความเร็วในการเปิดได้ด้วยประแจหกเหลี่ยมที่ให้ไปด้วย
· สำหรับประตูเปิดขึ้น ชนิดใช้งานคู่ทั้งด้านซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
· ประตูบนเครื่องมือวัด อุปกรณ์สื่อสาร
ลักษณะภายนอกของ B-492
Drawing ระบุขนาดของ B-492
ยึดแกนของตัวยึดที่ด้านใน
วางซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบปรับได้ที่ด้านใน และใส่ตัวยึดเข้าไป
ใช้ประแจหกเหลี่ยมเพื่อปรับแรงจับ
A สำหรับประตูแบบเปิดขึ้น (บานพับบน): เลือกระหว่าง 75°, 90°, 105°
B ประตูเปิดลง (บานพับล่าง): เลือก 90°
รหัสสินค้า |
---|
B-492 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 778.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 25 วัน |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | กันสาด | ชนิดบานพับ | การหมุน | ประเภทการหมุน | พนัง |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | ไม่ | การปลดสต๊อปเปอร์ | ไม่ | วัสดุตัวบอดี้ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | ชุบผิวนิกเกิล | ความยาว L เมื่อขยาย(มิลลิเมตร) | 197 | รหัสสินค้า | 13156 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-492 ในชุด บานพับแบบบิดทางเดียว B-492
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง