1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบ Trap สแตนเลส B-1468

บานพับแบบ Trap สแตนเลส B-1468
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,084.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สแตนเลสมีความทนทานต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และมีโครงสร้างนิรภัยที่ทนต่อแรงกระแทก

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างนิรภัยทนต่อแรงกระแทกจากการสั่นสะเทือน
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· มี 3 ชนิดที่มีความยาวเท่ากัน (L₂) และตำแหน่งหยุดต่างกัน (1 ถึง 6)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
B-1468-1-1
B-1468-2-1
B-1468-3-1
B-1468-3-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนตำแหน่งหยุด L2
(มม.)
รหัสสินค้า

฿ 1,142.00

STAYS 1 ชิ้น 29 วัน 101 ระดับ29711395

฿ 1,104.00

STAYS 1 ชิ้น 29 วัน 101 ระดับ24711396

฿ 1,084.00

STAYS 1 ชิ้น 29 วัน 101 ระดับ19711397

฿ 1,297.00

STAYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 ชั้น19711644

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการเปิดประตู ช่องเปิดด้านหน้า ชนิดบานพับ สไลด์การขยายตัวและการหดตัว ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ เลื่อนแถบ แบบเหลี่ยม แบน
การปลดสต๊อปเปอร์ สวิตช์กด วัสดุตัวบอดี้ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก ขัดเงา
โหลดที่ยอมรับได้(N) 215