(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หยุดในตำแหน่งที่กำหนด ด้วยการทำงานของสปริง สามารถใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและขวาตามตำแหน่งที่คุณเลือก
[คุณสมบัติ]
· หยุดในตำแหน่งที่กำหนด ด้วยการทำงานของสปริง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
B-1222-1 |
B-1222-2 |
B-1222-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L เมื่อขยาย (มิลลิเมตร) | สโตรค S (มิลลิเมตร) | พิกัดโหลดบีบอัด (N) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,861.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 380 | 100 | 83 | 11209 | ||
฿ 1,557.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 335 | 85 | 83 | 11210 | ||
฿ 1,200.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 222 | 50 | 68 | 11211 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | เปิดขึ้น | ชนิดบานพับ | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว | ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ | เลื่อนแถบ แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | ไม่ | การปลดสต๊อปเปอร์ | ไม่ | วัสดุตัวบอดี้ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | ขน เส้น การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง