(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับประตูที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ทำจากสแตนเลส ใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและขวา
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส และทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
B-1475-1-1 |
B-1475-1-2 |
B-1475-2-1 |
B-1475-2-2 |
B-1475-3-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สต๊อปเปอร์ | ความยาว L เมื่อขยาย (มิลลิเมตร) | สโตรค S (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,491.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | 350 | 125 | 11404 | ||
฿ 1,491.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | ประเภทสอง สเตจ | 350 | 125 | 11405 | ||
฿ 1,471.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | 300 | 100 | 11406 | ||
฿ 1,471.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | ประเภทสอง สเตจ | 300 | 100 | 11407 | ||
฿ 1,452.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | 250 | 75 | 11408 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | เปิดขึ้น | ชนิดบานพับ | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว | ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ | เลื่อนแถบ แบบเหลี่ยม แบน |
---|---|---|---|---|---|
การปลดสต๊อปเปอร์ | สวิตช์กด | วัสดุตัวบอดี้ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง