(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต้นตำรับกระบอกลมแบบไม่หมุนที่รวมกระบอกลม 2 อันเข้าไว้ในตัวเดียวอย่างกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ⌀10 ถึง 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกลม 10 ถึง 32 มม.)
· ลดต้นทุนในการออกแบบ อุปกรณ์ที่ไม่หมุน, จำนวนชิ้นส่วน, และอื่นๆ ลงอย่างมาก
· รูปทรงสี่เหลี่ยมเรียวบาง การออกแบบกะทัดรัดที่ขจัดความจำเป็นในการใช้ไกด์ ชนิดติดตั้งโดยตรงและแม่เหล็กสำหรับเซ็นเซอร์สวิตช์เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน
· เซนเซอร์สวิตช์ขนาดกะทัดรัดชนิดสายไฟแนวนอนตัวนี้ จะไม่โผล่ออกมาจากบอดี้หลัก จึงช่วยในการลดขนาดอุปกรณ์เครื่องจักรให้เล็กลงกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งได้ทั้งหมด 5 ตำแหน่ง 3 ด้าน จึงสามารถตรวจดูอย่างละเอียดได้
· มีความแม่นยำในการไม่หมุนที่ดีเยี่ยม และมีแรงขับเป็นสองเท่าด้วยโครงสร้างลูกสูบคู่
· กระบอกลมก้านสูบคู่ ซีรีส์ B นี้จะช่วยประหยัดพื้นที่ ลดเวลาทำงาน และลดต้นทุน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม
ปลายก้านสูบ
ปลายก้านสูบ
รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม. | ||
---|---|---|---|
10 | 16 | 20 | |
ชนิดการทำงาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | ||
ชนิดการติดตั้ง | ติดตั้งด้านข้าง | ||
ช่วงความดันใช้งาน MPa | 0.15 ถึง 0.7 | 0.1 ถึง 0.7 | |
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa | 1.05 | ||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C | 0 ถึง 60 | ||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 100 ถึง 500 | ||
หมอน | ยางกันกระแทก | ||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า) | ||
ความแม่นยำในการไม่หมุน | ±0.4° | ±0.3° | |
ช่วงการปรับสโตรค มม. | -5 ถึง 0 (ถึงสโตรคที่กำหนด) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 × 0.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ระยะชักมาตรฐาน | สามารถผลิตได้ สโตรคสูงสุด | สโตรคด้านชักเข้า ช่วงการปรับ |
---|---|---|---|
10 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 | 140 | -5 ถึง 0 |
16 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80, 90, 100 | 200 | |
20 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80, 90, 100 | 200 |
ชื่อ | วัสดุ |
---|---|
สเปค มาตรฐาน | |
บอดี้หลักของกระบอกลม | อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอโนไดซ์) |
ลูกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบกันสนิมแบบพิเศษ) |
ซีลกันสึก | เรซิ่น (เรซิ่นที่ไม่มีฟลูออโรโพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ^*) |
ก้านสูบ | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบโครเมี่ยม) |
ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ (NBR) |
ที่ยึดซีล | เหล็กกล้าคาร์บอน (ชุบนิกเกิล) |
ตัวเรือน | อลูมิเนียมอัลลอย (ุชุบกันการสึกกร่อนแบบพิเศษ) |
เพลทปิดปลาย | เรซิ่น (อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบอโนไดซ์) สำหรับขนาด ø32 เท่านั้น) |
ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ (NBR) |
แหวนล็อค | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิล) |
แม่เหล็ก | แม่เหล็กเรซิ่น |
รีเทนนิ่งริง | สเตนเลส |
แหวนรองเพลท | เหล็กกล้าแข็ง (ชุบนิกเกิล) |
เพลทปิดปลาย | เหล็กกล้าคาร์บอน (ชุบนิกเกิล) |
กันชน | ยางสังเคราะห์ (NBR) |
สต็อปเปอร์โบลท์ | เหล็กกล้าคาร์บอน (ชุบซิงค์) |
*: สำหรับขนาด ⌀25 / 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 / 32 มม.) ชนิดไม่มีประจุ
หมายเหตุ: ชนิดมาตรฐานสำหรับขนาด ⌀10 / 16 / 20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 / 16 / 20 มม.) ยังสามารถใช้เป็นชนิดไม่มีประจุได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สิ้นสุดการล็อก | วาล์ว | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | สเปค เซนเซอร์ | โครงสร้าง ไกด์ | สวิตช์ เซนเซอร์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,200.64 | KOGANEI WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 3,380.00 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 3,749.99 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 5,818.99 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 30 | มาตรฐาน | - | - | 0.15~ 0.7 | - | - | ZE275 | 3,000 mm | 2 | - | ||
฿ 4,047.66 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 5,224.06 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 50 | มาตรฐาน | - | - | 0.15~ 0.7 | - | - | ZE101 | 1,000 mm | 2 | - | ||
฿ 5,465.94 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 60 | มาตรฐาน | - | - | 0.15~ 0.7 | - | - | ZE101 | 1,000 mm | 2 | - | ||
฿ 3,708.89 ฿ 2,225.70 | KOGANEI WITH GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 5,943.65 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 20 | มาตรฐาน | - | - | 0.1~ 0.7 | - | - | ZE175 | 1,000 mm | 2 | - | ||
฿ 5,943.65 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 20 | มาตรฐาน | - | - | 0.1~ 0.7 | - | - | ZE275 | 1,000 mm | 2 | - | ||
฿ 4,412.65 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 30 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 4,696.38 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 40 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 5,828.76 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 40 | มาตรฐาน | - | - | 0.1~ 0.7 | - | - | ZE101 | 1,000 mm | 2 | - | ||
฿ 5,314.65 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 60 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 5,626.16 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 70 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 6,633.01 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 70 | มาตรฐาน | - | - | 0.1~ 0.7 | - | - | ZE101 | 1,000 mm | 2 | - | ||
฿ 5,946.16 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 80 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 7,195.39 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 90 | มาตรฐาน | - | - | 0.1~ 0.7 | - | - | ZE101 | 1,000 mm | 2 | - | ||
฿ 6,606.77 ฿ 3,762.56 | KOGANEI WITH GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 100 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 8,072.21 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 100 | มาตรฐาน | - | - | 0.1~ 0.7 | - | - | ZE175 | 1,000 mm | 2 | - | ||
฿ 4,618.57 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 20 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 4,888.58 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 30 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 5,213.90 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 40 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ไม่ | ไม่ | - | ไม่มี | ชนิดชักออก | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 9,390.46 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 80 | มาตรฐาน | - | - | 0.1~ 0.7 | - | - | ZE155 | 3,000 mm | 2 | - | ||
฿ 9,566.65 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 100 | มาตรฐาน | - | - | 0.1~ 0.7 | - | - | ZE101 | 1,000 mm | 2 | - | ||
฿ 10,154.46 | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 100 | มาตรฐาน | - | - | 0.1~ 0.7 | - | - | ZE255 | 1,000 mm | 2 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง