(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พอร์ตเชื่อมต่อ 2, 3, 5 พอร์ทที่ควบคุม กระบอกลม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 80 ได้อย่างน่าเชื่อถือ ( เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ: 32 ถึง 80 มม.)
[คุณสมบัติ]
· มีความน่าเชื่อถือและทนทานสูงเนื่องจากโครงสร้างภายในที่เก่าและใช้งานได้จริง
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบออกฤทธิ์ตรงที่ตอบสนองต่อภารกิจของ "การทำงานที่เชื่อถือได้" ด้วยความสะดวกในการใช้งานและ ความยืดหยุ่น
· ใช้วิธีก้านวาล์ว สมดุล ความดัน และแสดงฟังก์ชันต่างๆ เช่น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล และ วาล์ว แบ่ง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของกระบอกสูบที่มีขนาด ⌀32 ถึง ⌀80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 32 ถึง 80 มม.) และแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ที่มี สเปค ความดัน ต่ำ
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | การต่อท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ชนิดการต่อสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ไดโอด Fly-wheel | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตัวควบคุมปริมาณลม | ไฟบอกสถานะ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,513.11 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.42 | - | - | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,513.11 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | 32 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.42 | 0 ถึง 0.9 | ประเภท แหวนร้อยสาย | - | ไม่มี ไดโอด | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 4,755.00 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | 32 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.42 | 0 ถึง 0.9 | ประเภท แหวนร้อยสาย | - | ไม่มี ไดโอด | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 3,564.17 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | 32 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.42 | 0 ถึง 0.9 | ประเภท แหวนร้อยสาย | - | ไม่มี ไดโอด | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 3,824.17 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 16 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | 32 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.42 | 0 ถึง 0.9 | ประเภท แหวนร้อยสาย | - | ด้วย ไดโอด | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 4,604.17 ฿ 3,069.60 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.42 | - | - | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,181.30 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.42 | - | - | AC200V | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,663.55 | DIRECT ACTING VALVE | 5 ชิ้น | 53 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.42 | - | - | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,545.83 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | 32 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.47 | 0 ถึง 0.9 | ประเภท แหวนร้อยสาย | - | ไม่มี ไดโอด | N/A | มี | N/A | N/A | ||
฿ 3,244.64 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | 32 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.47 | 0 ถึง 0.9 | ประเภท แหวนร้อยสาย | - | ไม่มี ไดโอด | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 2,285.83 ฿ 1,371.73 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.47 | - | - | AC200V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,492.57 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.47 | - | - | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,470.00 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | 32 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.47 | 0 ถึง 0.9 | ประเภท แหวนร้อยสาย | - | ไม่มี ไดโอด | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,730.00 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 16 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | 32 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.47 | 0 ถึง 0.9 | ประเภท แหวนร้อยสาย | - | ด้วย ไดโอด | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 7,611.35 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.36 | - | - | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,611.35 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.36 | - | - | AC200V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,882.52 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | 32 ถึง 80 | ต่อท่อ Subbase | 0.47 | 0 ถึง 0.9 | ประเภท แหวนร้อยสาย | - | ไม่มี ไดโอด | N/A | N/A | N/A | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | ชนิดพอร์ตท่อ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เกลียวท่อ | 1/4 | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลแบบเคลื่อนที่แนวตรง | ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม |
สวิตช์แมนวล | ไม่ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง