(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางเลื่อนขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ
· เหมาะสำหรับจัดเก็บสิ่งของขนาดเล็กหรือสำหรับลิ้นชัก
· ส่วนเลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น
· แนบกันชนเก็บเสียงมาด้วย
· วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
· ผิวสำเร็จ: ผิวชุบซิงค์เคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· กล่องใส่หลากหลายประเภทเช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือทดสอบ และอื่นๆ
ลักษณะภายนอกของ KC-359
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ KC-359
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | N | H | W | (S) | โหลดอนุญาต N/คู่ | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC-359-20 | 200 | 160 | 145 | 100 | 3 | 4.2 | 6 | 229 | 343 | 290 | ||
KC-359-25 | 250 | 210 | 195 | 150 | 4 | 4.2 | 6 | 278 | 353 | 370 | ||
KC-359-30 | 300 | 260 | 245 | 190 | 327 | 363 | 450 | |||||
KC-359-35 | 350 | 310 | 295 | 225 | 376 | 353 | 530 | |||||
KC-359-40 | 400 | 360 | 345 | 265 | 426 | 333 | 610 | |||||
KC-359-45 | 450 | 410 | 395 | 300 | 205 | 5 | 4.2 | 6 | 475 | 304 | 690 | |
KC-359-50 | 500 | 460 | 445 | 337 | 230 | 524 | 275 | 770 |
รหัสสินค้า |
---|
KC-359-20 |
KC-359-25 |
KC-359-30 |
KC-359-35 |
KC-359-40 |
KC-359-45 |
KC-359-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง L1 (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 357.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 229 | 200 | 353 | ถึง 250 | ถึง 400 | 21964 | ||
฿ 380.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 278 | 250 | 333 | ถึง 300 | ถึง 400 | 21965 | ||
฿ 420.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 327 | 300 | 343 | ถึง 350 | ถึง 400 | 21966 | ||
฿ 459.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 376 | 350 | 333 | ถึง 400 | ถึง 400 | 21967 | ||
฿ 502.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 426 | 400 | 314 | ถึง 450 | ถึง 400 | 21968 | ||
฿ 547.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 475 | 450 | 275 | ถึง 500 | ถึง 300 | 21969 | ||
฿ 598.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 524 | 500 | 235 | ถึง 550 | ถึง 300 | 21970 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น | ราง | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 19 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง