1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับแม่เหล็กสแตนเลสกันน้ำ C-1928

DOOR CATCHS

ตัวจับแม่เหล็กสแตนเลสกันน้ำ C-1928
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 256.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับแม่เหล็กพร้อมเคสสแตนเลสกันน้ำ
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กและแผ่น Yoke อยู่ในกล่องกันน้ำที่ปิดสนิท
· มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม เนื่องจากกล่องซีลทำจากแผ่นสแตนเลส (SUS304)
· พื้นผิวทั้งด้านหน้าและด้านข้างมีความเป็นแม่เหล็ก
[การใช้งาน]
· เครื่องมือกล ตู้เก็บของ

ตัวจับแม่เหล็กพร้อมเคสสแตนเลสกันน้ำ

ลักษณะภายนอกของตัวจับแม่เหล็ก

ลักษณะภายนอกของตัวจับแม่เหล็ก

แผ่นแม่เหล็กและ yoke อยู่ในเคสกันน้ำที่ปิดสนิท ซึ่งทำจากแผ่นสแตนเลส (SUS304) ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
มีแรงดูดจากพื้นผิวทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
เหมาะสำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง ตู้เก็บของ ฯลฯ

  • เคส / ฐานรอง: แผ่นสแตนเลส (SUS304)
  • วัสดุแม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม
  • ประสิทธิภาพในการดูดซับของพื้นผิว A: 16 N ±20%, พื้นผิว B: 5 N ±20%
  • ความทนทาน: มากกว่า 100,000 ครั้ง
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง + 70°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
  • มวล: 33 กรัม
Drawing ระบุขนาดของบอดี้หลัก (มม.)

Drawing ระบุขนาดของบอดี้หลัก (มม.)

Drawing ระบุขนาดของฐานรอง (มม.)

Drawing ระบุขนาดของฐานรอง (มม.)

รหัสสินค้า
C-1928
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 256.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 16
ความยาว L(มิลลิเมตร) 66 กว้าง(มิลลิเมตร) 21.5 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 4.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B แผ่นเพลทรองรับ การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ไม่ วัสดุ แม่เหล็ก นีโอไดเมีย
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 14 รหัส ผลิตภัณฑ์ 24375

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1928 ในชุด ตัวจับแม่เหล็กสแตนเลสกันน้ำ C-1928