1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง (แบบแนวนอน) C-932

DOOR CATCHS

ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง (แบบแนวนอน) C-932
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง
[คุณสมบัติ]
· บางและไม่มีส่วนยื่นออกมามากมาย ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· 3 ขนาด ใหญ่ กลาง และเล็ก เลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน
· มีสีแตกต่างกัน
· วัสดุ: แม่เหล็ก / เฟอร์ไรท์ (แอนไอโซโทรปิก); เคส / โพลิอะซีทัล (POM)
· สีมาตรฐาน - C-932-1: สีดำ, C-932-3: สีขาว
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์วัด แผงจ่ายไฟ ตู้เก็บของ

ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง ติดตั้งในช่องแคบ ๆ ได้

ลักษณะภายนอกของ C-932-1

ลักษณะภายนอกของ C-932-1

Drawing ระบุขนาดของ C-932-1

Drawing ระบุขนาดของ C-932-1

ลักษณะภายนอกของ C-932-3

ลักษณะภายนอกของ C-932-3

Drawing ระบุขนาดของ C-932-3

Drawing ระบุขนาดของ C-932-3

หมายเลขผลิตภัณฑ์แรงแม่เหล็ก Nน้ำหนักสินค้า (ก.)
C-932-13012
C-932-3153
รหัสสินค้า
C-932-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 35.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10153453.212สีขาว23993

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B แผ่นเพลทรองรับ ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (anisotropic)
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-932-3 ในชุด ตัวจับแม่เหล็กแบบบาง (แบบแนวนอน) C-932

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-932-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 64.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103044.57.53.524สีดำ24009