1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งส่วนปลายทำจากสแตนเลส C-1885

SNATCH LOCKS

ฟิตติ้งส่วนปลายทำจากสแตนเลส C-1885
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 689.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับล็อคฝาและประตูบานเล็กในขั้นตอนเดียว
· ประเภทสลักล็อคที่ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
· มีลิ่มในตัวปุ่มกด (C-1885-1)

รหัสสินค้า
C-1885-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 689.00

SNATCH LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 115 กว้าง(มิลลิเมตร) 41.5
วิธีการติดตั้ง ฝัง เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 10 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 48
รหัส ผลิตภัณฑ์ 23004

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1885-S ในชุด ฟิตติ้งส่วนปลายทำจากสแตนเลส C-1885