(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประตูปิดด้วยการกดเบา ๆ กดอีกครั้ง สปริงจะทำให้ประตูเปิด
· ไม่มีการใช้แม่เหล็ก ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่เหมาะจะใช้แม่เหล็ก
· สปริงในตัวทำจากสแตนเลส
[การใช้งาน]
· ประตูตู้และอุปกรณ์ครัวประเภทต่าง ๆ
ชนิด | ประเภทผลัก | การดูดซับกำลัง(N) | 29 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 18 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 4.2 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 51 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 22333 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-541-B ในชุด ตัวยึดแบบวันทัช (One-touch) (เปิดในแนวนอน) C-541
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง