(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สปริงสแตนเลสในการเปิดและปิด และไม่ใช้แม่เหล็ก ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อแม่เหล็ก
[คุณสมบัติ]
· ในการปิดประตู ให้ดันเบา ๆ แล้วดันอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานสปริงและเปิดประตู
· ไม่มีการใช้แม่เหล็ก ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อแม่เหล็ก
· สปริงในตัวทำจากสแตนเลส
ชนิด | ประเภทผลัก | การดูดซับกำลัง(N) | 29 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 18 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 4.2 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 51 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 21537 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-541-A ในชุด ตัวยึดแบบวันทัช (เปิดแนวตั้ง) C-541
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง