1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่รองก้านเสา ทำจากพลาสติก CP-837

ที่รองก้านเสา ทำจากพลาสติก CP-837
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่รองเหมาะสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับกดของแขนค้ำแท่งกลมต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับกดของแขนค้ำแท่งกลมต่างๆ
· ทำจากเรซิ่นเพื่อการยึดที่มั่นคง
· ง่ายต่อติดตั้ง
· วัสดุ: โพลิอะซีทัล (POM)
· สีมาตรฐาน: ขาว
[การใช้งาน]
· สำหรับยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ อุปกรณ์สั่นสะเทือน และรถประจำทาง

ตัวยึดพลาสติกสำหรับแท่งพลาสติก

ลักษณะภายนอกของ CP-837

ลักษณะภายนอกของ CP-837

ตัวอย่างการใช้งาน CP-837

ตัวอย่างการใช้งาน CP-837

Drawing ระบุขนาดของ CP-837

Drawing ระบุขนาดของ CP-837

หมายเลขผลิตภัณฑ์LPH1H2H3⌀Dแกนที่ใช้ได้ (⌀)น้ำหนักสินค้า (ก.)
CP-837-049342010410.1105
CP-837-14530181048.185
CP-837-2453015836.164
รหัสสินค้า
CP-837-0
CP-837-1
CP-837-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง H1
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 18.00

PLASTIC ROD RECIEVER 1 ชิ้น 25 วัน 10492023910

฿ 17.00

PLASTIC ROD RECIEVER 1 ชิ้น 32 วัน 10451822260

฿ 17.00

ROD CATCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10451522261

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด จับ กว้าง(มิลลิเมตร) 15 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 6.5 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีขาว