1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับแม่เหล็ก C-930

ตัวจับแม่เหล็ก C-930
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับแม่เหล็กพร้อมเคสเรซิ่นที่บอดี้หลัก
[คุณสมบัติ]
· เลือกจาก 2 พื้นผิวการติดตั้ง
· มีพื้นผิวการติดตั้งให้เลือก 2 แบบ เป็นตัวยึดอเนกประสงค์ที่สามารถติดตั้งได้ทุกที่
· ข้อควรระวัง: ฐานรองแยกจำหน่าย ต้องใช้ตัวยึดสำหรับ C-349N-2
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงจ่ายไฟ เครื่องมือวัด

เลือกจากพื้นผิวการติดตั้ง 2 แบบ

ลักษณะภายนอกของ C-930

ลักษณะภายนอกของ C-930

Drawing ระบุขนาดของ C-930

Drawing ระบุขนาดของ C-930

หมายเลขผลิตภัณฑ์วัสดุแม่เหล็กแรงดูด Nน้ำหนักสินค้า (ก.)
C-930-1แม่เหล็กนีโอไดเมียม78.410
C-930-2แอนไอโซโทรปิกเฟอร์ไรท์4410
C-930-3ไอโซโทรปิกเฟอร์ไรท์1810
รหัสสินค้า
C-930-1
C-930-2
C-930-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
วัสดุ แม่เหล็ก รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 194.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1078.4นีโอไดเมีย23061

฿ 24.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1044[เฟอร์ไรท์] Ba- เฟอร์ไรท์ (anisotropic)23062

฿ 22.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018[เฟอร์ไรท์] Ba- เฟอร์ไรท์ (isotropic)23063

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ความยาว L(มิลลิเมตร) 45
กว้าง(มิลลิเมตร) 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 4 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม D
แผ่นเพลทรองรับ ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 14.5
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ