(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดแม่เหล็กชนิดมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· รูติดตั้งแบบสล็อตช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างละเอียดหลังการติดตั้ง
· แรงเหนี่ยวรั้ง: 29 N
· ผิวสำเร็จ: เคส / เคลือบผิวอโนไดซ์ (ทอง); ฐานรอง / ชุบซิงค์โครเมต (MFZn-C)
· วัสดุ: แม่เหล็ก / แบเรียมเฟอร์ไรท์ (ไอโซโทรปิก); เคส / แผ่นอะลูมิเนียมอัลลอย (A1050P); ฐานรอง / เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
[การใช้งาน]
· เครื่องมือวัด แผงจ่ายไฟ และเฟอร์นิเจอร์ไม้
ลักษณะภายนอกของ C-73
Drawing ระบุขนาดของ C-73 A
Drawing ระบุขนาดของ C-73 B
รหัสสินค้า |
---|
C-73 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | การดูดซับกำลัง(N) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 76 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 3.7 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | แผ่นเพลทรองรับ | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การรักษาอลูมิเนียม |
วัสดุแผ่นรองหลัง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | วัสดุ แม่เหล็ก | Ba- เฟอร์ไรท์ (isotropic) |
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่ | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 13 | สีหลัก ตัวเครื่อง | ทอง |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 20317 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-73 ในชุด ตัวจับแม่เหล็ก C-73
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง