1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับแม่เหล็ก C-166

DOOR CATCHS

ตัวจับแม่เหล็ก C-166
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวจับแม่เหล็กที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงจ่ายไฟ เครื่องมือกล ตู้เก็บของ

รหัสสินค้า
C-166
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 70.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 47
ความยาว L(มิลลิเมตร) 50 กว้าง(มิลลิเมตร) 17 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.6 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A แผ่นเพลทรองรับ การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (anisotropic)
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 13 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
รหัส ผลิตภัณฑ์ 23298

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-166 ในชุด ตัวจับแม่เหล็ก C-166