1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก (ชนิดแนวตั้ง) C-100-A

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดแม่เหล็ก (ชนิดแนวตั้ง) C-100-A
  • ตัวยึดแม่เหล็ก (ชนิดแนวตั้ง) C-100-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดแม่เหล็กชนิดมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือก 2 แบบ ขนาดใหญ่และเล็กเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟฟ้า, เครื่องมือกล

ยึดติดกับแม่เหล็กอย่างแน่นสนิท

ลักษณะภายนอกของ C-100-A-1

ลักษณะภายนอกของ C-100-A-1

ลักษณะภายนอกของ C-100-A-2

ลักษณะภายนอกของ C-100-A-2

Drawing ระบุขนาดของ C-100-A-1

Drawing ระบุขนาดของ C-100-A-1

Drawing ระบุขนาดของ C-100-A-2

Drawing ระบุขนาดของ C-100-A-2

C-100-A-1 (น้ำหนัก: 70 กรัม)
C-100-A-2 (น้ำหนัก: 37 กรัม)
วัสดุ: แม่เหล็ก; เฟอร์ไรท์ (Anisotropic), เคส; แผ่นเพลททองเหลือง (C2680P), แผ่นรองรับ; แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
การเตรียมผิว: เคส; ชุบผิวนิกเกิล (MBNi) แผ่นรับลิ้นกุญแจ; ชุบผิวนิกเกิล (MFNi)
แรงดูด: C-100-A-1; 118 N, C-100-A-2; 59 N

รหัสสินค้า
C-100-A-1
C-100-A-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 97.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101188020372

฿ 59.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10595020373

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม กว้าง(มิลลิเมตร) 17
วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A
แผ่นเพลทรองรับ การมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวนิกเกิล วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (anisotropic) กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 13