(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ยึดที่ใช้งานง่าย ซึ่งปิดในจังหวะเดียวและเปิดได้อย่างง่ายดายด้วยการหมุน 90°
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานง่ายมาก เพียงปิดแผง (ฝาปิด) แล้วกดปุ่มบิดเพื่อล็อค
· ในการเปิด ให้หมุนปุ่มบิด 90° และประตูจะดีดออกมา เนื่องจากสปริงแบนและตัวล็อคจะคลายออก
· วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· การจัดการผิวหน้า : ชุบโครเมียม (MZCr)
[การใช้งาน]
· ประตูขนาดเล็กสำหรับใช้ในกรณีต่าง ๆ เช่น ประตูสำหรับตรวจสอบในร่ม
ลักษณะภายนอกของ C-121-1
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-121
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-121
วิธีการติดตั้ง
สามารถกำหนดพิตช์ของรูได้ง่าย ด้วยการเชื่อมแผ่นติดตั้ง
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W1 | W2 | H | t1 | t2 | P | ⌀D1 | ⌀D2 | ⌀d1 | ⌀d2 | M | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-121-1 | 46 | 26 | 11 | 16 | 60 | 30 | 20 | 17.5 | 6.2 | 2.3 | 45 | 20 | 10 | 16 | 10.5 | M5 | 70 |
C-121-2 | 32 | 17 | 10 | 9 | 38 | 24 | 18 | 13 | 1.7 | 2.3 | 28 | 16 | 8 | 14 | 8.5 | M4 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | จับ | วิธีการติดตั้ง | ฝัง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง