1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบกลม ทำจากสแตนเลส C-1348

ตัวล็อคแบบกลม ทำจากสแตนเลส C-1348
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 337.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจากสแตนเลสทั้งหมดและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม หมุนไปทางขวาเพื่อขันให้แน่น และหมุนไปทางซ้ายเพื่อเปิด

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ชนิดขดลวดสปริงที่มีความทนทานดีเยี่ยม
· หมุนไปทางขวา 90° เพื่อขันให้แน่น และหมุนไปทางซ้าย 90° เพื่อเปิด

รหัสสินค้า
C-1348-A
C-1348-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
แรงยึด
(N)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 349.00

SMALL FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103122.522246

฿ 337.00

SMALL FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102144.122247

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด จับ ความยาว L(มิลลิเมตร) 42 กว้าง(มิลลิเมตร) 16
วิธีการติดตั้ง ฝัง เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 4.4 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)