(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีสปริงแบนในตัว จึงไม่หลุดแม้เกิดการสั่นสะเทือน ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมและติดตั้งง่าย
[คุณสมบัติ]
· ประเภทจัดวางบนพื้นผิว ง่ายต่อการติดตั้ง
· สามารถติดกับแผงลูกฟูกได้เช่นกัน
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ฟิตติ้งโลหะมีสปริงแบนในตัว ดังนั้นจึงไม่หลุดออกเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน
· ฟังก์ชันป้องกันการร่วงหล่นจากการสั่นสะเทือน แรงกระแทก ฯลฯ (C-898-A)
รหัสสินค้า |
---|
C-1898-1 |
C-1898-2 |
C-1898-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 127 | 21 | 6.2 | 12.5 | 22224 | ||
฿ 322.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 99 | 21 | 6.2 | 12.5 | 22910 | ||
฿ 465.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | 112 | 40 | 6 | 10 | 22927 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สนิม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง