1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดประตูสแตนเลส C-1886

DOOR CATCHS

ตัวยึดประตูสแตนเลส C-1886
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,046.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดประตูที่สามารถยึดประตูให้เปิดได้ ทำจากสแตนเลสที่ไว้วางใจได้ แม้ในพื้นที่ที่ใช้งานเป็นประจำ

[คุณสมบัติ]
· ประตูถูกยึดให้เปิดไว้ได้ในขั้นตอนเดียว
· หมุนก้านโยกบอดี้หลักเพื่อปลดประตู
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
C-1886
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,046.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 60 กว้าง(มิลลิเมตร) 60
วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 4.2 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 25
รหัส ผลิตภัณฑ์ 21531

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1886 ในชุด ตัวยึดประตูสแตนเลส C-1886