(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งบอดี้ในขั้นตอนเดียว เพียงเปิดรูบนบอร์ด
· ถอดง่าย สะดวกในการคัดแยกเมื่อนำกลับมาใช้หรือทิ้ง
· สินค้าที่สอดคล้องกับวัสดุเรซิ่น UL94-HB
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | การดูดซับกำลัง(N) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 28 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี |
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | แผ่นเพลทรองรับ | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีโพรพีลีน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | วัสดุ แม่เหล็ก | Ba- เฟอร์ไรท์ (isotropic) |
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่ | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 14 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 23299 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-931 ในชุด ตัวยึด Eco C-931
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง