1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแคมล็อค C-543

SMALL FASTENERS

ตัวยึดแคมล็อค C-543
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 310.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่าย
· สามารถเปิดและปิดส่วนลูกบิดด้านข้างบอดี้หลักได้ด้วยไขควงปากแบนหรือเหรียญ เนื่องจากมีลักษณะเป็นร่อง
· เนื่องจากสามารถปรับด้านรับได้ จึงสามารถชดเชยการเยื้องศูนย์ กับด้านบอดี้หลักได้ (การจัดตำแหน่งทำได้ง่าย)

รหัสสินค้า
C-543
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 310.00

SMALL FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด จับ ความยาว L(มิลลิเมตร) 42 กว้าง(มิลลิเมตร) 32
วิธีการติดตั้ง ฝัง เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 10.2 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 13
รหัส ผลิตภัณฑ์ 23453

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-543 ในชุด ตัวยึดแคมล็อค C-543