(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดที่มีสปริง ซึ่งสามารถติดตั้งและใช้งานได้ในสถานที่ที่ไม่มีแม่เหล็ก ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะจะใช้แม่เหล็กได้
[คุณสมบัติ]
· หากคุณดันประตูเล็กน้อย ประตูจะปิด และหากคุณดันอีกครั้ง ประตูจะเปิดโดยการทำงานของสปริง
· ไม่ใช้แม่เหล็ก ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่เหมาะสมจะมีแม่เหล็ก
· สปริงผลิตจากสแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก เช่น หัวจ่ายน้ำมัน และใช้ภายใน เช่น บนตู้เย็น
[การใช้งาน]
· ใช้ในยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ ตู้คอนเทนเนอร์ อุปกรณ์สั่นสะเทือน ภายในและภายนอกรถประจำทาง ประตูตู้ต่าง ๆ
ลักษณะภายนอกของ C-71
ประตูจะปิดด้วยการกดเบา ๆ และสปริงจะเปิดออกเมื่อกดอีกครั้ง
ไม่ใช้แม่เหล็ก ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่เหมาะสมจะมีแม่เหล็ก
สปริงผลิตจากสแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก เช่น หัวจ่ายน้ำมัน และใช้ภายใน เช่น บนกล่องเซอร์วิส
Drawing ระบุขนาดของ C-71 (มม.)
ตัวอย่างการใช้งาน C-71
ยานพาหนะพิเศษอื่น ๆ ตู้คอนเทนเนอร์ อุปกรณ์สั่นสะเทือน ภายในและภายนอกของรถบัส ประตูตู้เก็บของต่าง ๆ
Drawing แสดงลักษณะการทำงานของ C-71
รหัสสินค้า |
---|
C-71 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทผลัก | การดูดซับกำลัง(N) | 78 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 31 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 21362 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-71 ในชุด ตัวยึดแบบกด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) C-71
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง