1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) C-540

DOOR CATCHS

ตัวยึดระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) C-540
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดสปริงที่จะล็อคประตูเมื่อกด และเปิดประตูเมื่อกดอีกครั้ง
[คุณสมบัติ]
· ประตูปิดด้วยการกดเบา ๆ กดอีกครั้ง สปริงจะทำให้ประตูเปิด
· ไม่มีการใช้แม่เหล็ก ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่เหมาะจะใช้แม่เหล็ก
· สปริงในตัวทำจากสแตนเลส
· น้ำหนักสินค้า: 24 กรัม
· วัสดุ: บอดี้หลัก / เรซิ่น ABS; แผ่นฐาน / โพลีโพรพีลีน (PP)
·สีมาตรฐาน: สีดำ
· แรงเหนี่ยวรั้ง: 19 N.
[การใช้งาน]
· ประตูตู้และอุปกรณ์ครัวประเภทต่าง ๆ

ไม่ใช้แม่เหล็ก ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่เหมาะสมจะมีแม่เหล็ก

ลักษณะภายนอกของ C-540

ลักษณะภายนอกของ C-540

Drawing ระบุขนาดของ C-540

Drawing ระบุขนาดของ C-540

Drawing ระบุขนาดของ C-540

Drawing ระบุขนาดของ C-540

รหัสสินค้า
C-540
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 150.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทผลัก การดูดซับกำลัง(N) 19 ความยาว L(มิลลิเมตร) 40
กว้าง(มิลลิเมตร) 15.5 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.2
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 64.5 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ รหัส ผลิตภัณฑ์ 21113

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-540 ในชุด ตัวยึดระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) C-540