1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแบบเปิดระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) C-105

ตัวยึดแบบเปิดระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) C-105
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดที่ช่วยให้สามารถเปิดประตูได้แม้ไม่มีมือจับ
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับแม่เหล็กพร้อมสปริงที่ช่วยให้สามารถล็อคประตูด้วยแม่เหล็กเมื่อผลัก แล้วเปิดประตูเมื่อผลักอีกครั้ง
· วัสดุ: แม่เหล็ก / แบเรียมเฟอร์ไรท์ (ไอโซโทรปิก); เคส / เรซิ่น ABS (สีน้ำตาล); ฐานรอง / เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
· ผิวสำเร็จ: ฐานรอง / ชุบบรอนซ์สีน้ำตาล (แผ่นเพลท)
· แรงดึง: 9 N.
[การใช้งาน]
· ชั้นวางเครื่องเสียง เฟอร์นิเจอร์ไม้

ประตูล็อคด้วยแม่เหล็ก โดยการกด

ลักษณะภายนอกของ C-105-1

ลักษณะภายนอกของ C-105-1

ลักษณะภายนอกของ C-105-2

ลักษณะภายนอกของ C-105-2

Drawing ระบุขนาดของ C-105-1

Drawing ระบุขนาดของ C-105-1

Drawing ระบุขนาดของ C-105-2

Drawing ระบุขนาดของ C-105-2

รหัสสินค้า
C-105-1
C-105-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 89.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42173.353.720381

฿ 87.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104317.83.23820382

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทของ แม่เหล็ก (พร้อม ฟังก์ชั่น กด) ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 9
วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง การชุบผิว บรอนซ์ วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (isotropic)
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง สีน้ำตาล