1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ ปลาย HexKC-275-A-HEX

ขาตั้งปรับระดับ ปลาย HexKC-275-A-HEX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านปรับระดับ ที่สามารถปรับได้ด้วย ประแจแหวน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:เพลา / เหล็กละมุน เหล็กลวด อ่อน (SWRM); แผ่น แผ่นเหล็กกล้า ด้านล่าง / รีดเย็น (SPCC)
· พื้นผิว การขัดเงา:การชุบ เคลือบผิวโครเมต ชุบสังกะสี (mfzn-c)
· ปลาย ของส่วนที่เป็น เกลียว ของตัว ก้านปรับระดับ เป็นหกเหลี่ยมทำให้ แบบปรับได้ ด้วย ประแจแหวน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือกล หยอดเหรียญ

ปลาย เกลียว หกเหลี่ยม

KC-275-A-HEX-2, KC-275-A-HEX-3, ลักษณะภายนอก KC-275-A-HEX-7

KC-275-A-HEX-2, KC-275-A-HEX-3, ลักษณะภายนอก KC-275-A-HEX-7

KC-275-A-HEX-7 ดรออิ้งบอกขนาด

KC-275-A-HEX-7 ดรออิ้งบอกขนาด

ปลาย เกลียว

ปลาย เกลียว

หมายเลข ผลิตภัณฑ์L₁L₂มวล ผลิตภัณฑ์ (g)
KC-275-A-HEX-2158130360
KC-275-A-HEX-3128100320
KC-275-A-HEX-79870280
รหัสสินค้า
KC-275-A-HEX-2
KC-275-A-HEX-3
KC-275-A-HEX-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 182.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน 1013015831659

฿ 179.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน 1010012831660

฿ 163.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10709831661

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสีโครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) 5 ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) 18
จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) 16 คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่