(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับ ทำจาก สเตนเลส การกัดกร่อน สูง
[คุณสมบัติ]
·ส่วน เกลียว สามารถ แบบเอียงได้ ได้ถึง 30 °เพื่อให้อยู่ใน เครื่องวัดระดับน้ำ แม้บนพื้นเอียง
· สายดิน พื้นผิว รองรับเบาะขนาดใหญ่ให้ความ ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยม
· วัสดุ:แกนเพลา / สแตนเลส (SUS304); แผ่นด้านล่าง / สแตนเลส (SUS304); แผ่นรอง / ยางสังเคราะห์ (NBR)
· พื้นผิว การขัดเงา:กระบวนการขัดผิวแบบเขย่า
· อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน:-10 ถึง + 60 ° C
· อุปกรณ์เสริม:น๊อตตัวเมีย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือ เครื่องมือกล ฯลฯ
K-1277-A-20-180 ลักษณะภายนอก
K-1277-A-16-130 ลักษณะภายนอก
K-1277-A การ ดรออิ้งบอกขนาด
ตัวอย่าง การใช้งาน K-1277-A
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | L₁ | L₂ | L₃ | M | แนะนำ โหลดไฟฟ้า N / 4 ชิ้น | มวล ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1277-A-16-100 | 135 | 100 | 10 | M16 × 2.0 | 11,760 | 380 |
K-1277-A-16-130 | 165 | 130 | 10 | M16 × 2.0 | 11,760 | 425 |
K-1277-A-16-180 | 215 | 180 | 10 | M16 × 2.0 | 11,760 | 490 |
K-1277-A-20-100 | 138 | 100 | 13 | M20 × 2.5 | 14,700 | 515 |
K-1277-A-20-130 | 168 | 130 | 13 | M20 × 2.5 | 14,700 | 580 |
K-1277-A-20-180 | 218 | 180 | 13 | M20 × 2.5 | 14,700 | 685 |
รหัสสินค้า |
---|
K-1277-A-16-100 |
K-1277-A-16-130 |
K-1277-A-16-180 |
K-1277-A-20-100 |
K-1277-A-20-130 |
K-1277-A-20-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 779.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11.76 | 100 | 16 | 135 | 31541 | ||
฿ 831.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11.76 | 130 | 16 | 165 | 31542 | ||
฿ 956.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 11.76 | 180 | 16 | 215 | 31543 | ||
฿ 952.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14.7 | 100 | 20 | 138 | 31544 | ||
฿ 991.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14.7 | 130 | 20 | 168 | 31546 | ||
฿ 1,052.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14.7 | 180 | 20 | 218 | 31545 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ด้วย ยาง ด้านล่าง | มุม หมุนθ(องศา) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | วัสดุส่วนเกลียว | แกน สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไม่ |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ยางสังเคราะห์ (NBR) |
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 25 | คุณสมบัติ | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง