1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระดับ - แผ่นติดตั้ง ก้านปรับระดับ เครื่องวัดระดับน้ำKC-270

ระดับ - แผ่นติดตั้ง ก้านปรับระดับ เครื่องวัดระดับน้ำKC-270
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นติดตั้ง ก้านปรับระดับ พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น ABS
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกมากมายเพื่อความเหมาะสมตามการใช้งาน
· แผ่นติดตั้ง สำหรับ KC-270
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องหยอดเหรียญอุปกรณ์วัดเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

เลือกจากตัวเลือกมากมายเพื่อให้เหมาะกับ การใช้งาน

KC-270-W-1 ลักษณะภายนอก

KC-270-W-1 ลักษณะภายนอก

KC-270-W การ ดรออิ้งบอกขนาด

KC-270-W การ ดรออิ้งบอกขนาด

หมายเลข ผลิตภัณฑ์L₃WøD₂ød₁ød₂MP.C.Dมวล ผลิตภัณฑ์ (g)
KC-270-W-11116403.57123025
KC-270-W-2913283.26102012
KC-270-W-3811253.2581910
รหัสสินค้า
KC-270-W-1
KC-270-W-2
KC-270-W-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างφ D2
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 68.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101211164020630

฿ 45.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 35 วัน 10109132820631

฿ 44.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน 1088112520632

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวโครเมี่ยม คุณสมบัติ มาตรฐาน
กลไก หมุน ไม่