(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว ก้านปรับระดับ ที่มีโครงสร้างที่ชิ้นส่วน สกรู สามารถ สวิง ได้อย่างอิสระในระยะประมาณ 15 °และสามารถรักษาระดับได้แม้บนพื้นเอียง
รหัสสินค้า |
---|
KC-274-1 |
KC-274-2 |
KC-274-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 160 | 21602 | ||
฿ 330.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 130 | 21603 | ||
฿ 310.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 100 | 21604 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ชุบสังกะสีโครเมต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 5 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 19 |
จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 16 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง