1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแบบสูง K-360

ฐานแบบสูง K-360
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,900.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดบอดี้ที่กะทัดรัดและการติดตั้งที่ง่ายดาย ทั้งยังสามารถป้องกันการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และเสียงดังของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ใช้ยางแบบพิเศษที่ช่วยป้องกันไม่ให้พื้นสกปรก และมีความทนทานและทนน้ำมันดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
K-360-11
K-360-13
K-360-16
K-360-20
K-360-Y-11
K-360-Y-13
K-360-Y-16
K-360-Y-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ยาง ด้านล่าง ช่วง โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สกรู+ ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
แบบปรับได้ ความสูง ได้
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 1,900.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 32 วัน ยางคลอโรพรีน2.501 ถึง 5.500347มาตรฐาน921531461

฿ 2,457.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 29 วัน ยางคลอโรพรีน5.501 ถึง 8.000651มาตรฐาน1112031462

฿ 5,045.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 29 วัน ยางคลอโรพรีน0.801 ถึง 2.5001265มาตรฐาน1202431463

฿ 6,435.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 29 วัน ยางคลอโรพรีน16.001 ถึง 34,0001875มาตรฐาน1402731464

฿ 2,093.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 32 วัน -2.501 ถึง 5.500347ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน921531465

฿ 2,739.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 29 วัน -5.501 ถึง 8.000651ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน1112031466

฿ 5,568.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 29 วัน -0.801 ถึง 2.5001265ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน1202431467

฿ 7,089.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 29 วัน -16.001 ถึง 34,0001876ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน1412731468

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเมานต์ ประเภท รูปทรง ติดตั้ง ประเภท ยางกันกระแทก ที่ มือจับ ปรับความสูง การมี
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่อ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เมลามีน กระบวนการอบสี
กลไก หมุน ไม่