1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายางราวที่มีคุณสมบัติหน่วงการติดไฟ C-31

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขายางราวที่มีคุณสมบัติหน่วงการติดไฟ C-31
  • ขายางราวที่มีคุณสมบัติหน่วงการติดไฟ C-31
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายางรองที่ทำจากวัสดุหน่วงการติดไฟ (ตามมาตรฐาน UL94 V-0)
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งกับราวหรือแท่งกลมได้ง่าย
· ยางแบบไม่มีการเคลื่อนย้ายของสาร (การทดสอบการปนเปื้อน JIS K6267 ไม่พบความผิดปกติ)
· วัสดุ: ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM)
· ความแข็ง: 70° ±5°
[การใช้งาน]
· แผงควบคุม ตู้เก็บของเหล็กกล้า

ติดตั้งกับราวหรือแท่งกลมได้ง่าย

ลักษณะภายนอกของ C-31

ลักษณะภายนอกของ C-31

Drawing ระบุขนาดของ C-31

Drawing ระบุขนาดของ C-31

รหัสสินค้าH1H2⌀D1⌀D2ødราวที่เข้ากันมวลสินค้า (ก.)
C-31-1-EP-UL272040363029 ถึง 3218
C-31-2-EP-UL383034272423 ถึง 2620
C-31-3-EP-UL34253124.820.819 ถึง 2217
C-31-4-EP-UL34232921.51716 ถึง 1919
C-31-5-EP-UL302225171413 ถึง 1611
C-31-6-EP-UL29.522.52114.511.510.5 ถึง 13.58
รหัสสินค้า
C-31-1-EP-UL
C-31-2-EP-UL
C-31-3-EP-UL
C-31-4-EP-UL
C-31-5-EP-UL
C-31-6-EP-UL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h
(มิลลิเมตร)
ความกว้างφ D1 รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 26.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040274024167

฿ 22.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1034383424168

฿ 20.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1031343124169

฿ 18.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1029342924170

฿ 14.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025302524171

฿ 12.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102129.52124172

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขายาง วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ยางสังเคราะห์ (EPDM) คุณสมบัติ มาตรฐาน