1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ ความหน่วงไฟ สเตนเลสKC-1280

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับ ความหน่วงไฟ สเตนเลสKC-1280
  • ขาตั้งปรับระดับ ความหน่วงไฟ สเตนเลสKC-1280
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว ก้านปรับระดับ ไม่ลุกติดไฟ ทำจาก สเตนเลส ทำให้ การกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ไม่ลุกติดไฟ ยาง ไฟ สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง
· ยาง ใช้สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
·ด้านล่างของ ส่วนเกลียว มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ รูปกากบาทสำหรับใช้กับ ไขควง หัวแฉก เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้ง
· รวมการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบโดยใช้เพลาช่วยให้ได้โหลดและความทนทานแรงกระแทกดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือกล หยอดเหรียญ

ยาง ไม่ลุกติดไฟ ใช้บน ฐานรอง/แผ่นรอง

KC-1280-1-EP-UL ลักษณะภายนอก

KC-1280-1-EP-UL ลักษณะภายนอก

การ ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ KC-1280

KC-1280シリーズ dimensional drawing

KC-1280シリーズ dimensional drawing

KC-1280シリーズ dimensional drawing

หมายเลข ผลิตภัณฑ์วัสดุL1L2L3WøDM × ระยะพิทช์โหลดทำงานในแนวตั้ง kNมวล ผลิตภัณฑ์ (g)
KC-1280-0-EP-ULสเตนเลส160130163060M20 × 2.59.80456
KC-1280-1-EP-ULสเตนเลส130100163060M20 × 2.59.80385
KC-1280-2-EP-ULสเตนเลส9770162460M16 × 28.82240
KC-1280-3-EP-ULสเตนเลส9470151950M12 × 1.757.84145
KC-1280-4-EP-ULสเตนเลส7050121740M10 × 1.53.9280
KC-1280-5-EP-ULสเตนเลส78.560121340M8 × 1.252.9465
รหัสสินค้า
KC-1280-0-EP-UL
KC-1280-1-EP-UL
KC-1280-2-EP-UL
KC-1280-3-EP-UL
KC-1280-4-EP-UL
KC-1280-5-EP-UL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
สกรู+ ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 775.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.8130162014631634

฿ 717.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.8100162011631635

฿ 542.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108.827016168631636

฿ 388.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน 107.847015128531637

฿ 310.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.925012106231638

฿ 283.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน 102.94601287231639

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ยาง ด้านล่าง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว แกน สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ วัสดุ ยาง ด้านล่าง ยางเอทิลีนโพพิลีน คุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
กลไก หมุน ไม่