(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคส / ขาที่ทำจากวัสดุตามมาตรฐาน UL
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุหน่วงการติดไฟ (UL94V-0)
· สามารถเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งานได้จากประเภทสินค้าที่มีอยู่มากมาย
· ยางแบบไม่มีการเคลื่อนย้ายของสาร (การทดสอบการปนเปื้อน JIS K6267 ไม่พบความผิดปกติ)
· สามารถติดตั้งได้ในขั้นตอนเดียว
[การใช้งาน]
· ส่วนขาของอุปกรณ์แต่ละชนิด
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ CP-30-FF
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ CP-30-FF
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ CP-30-FF
Drawing ระบุขนาดของ CP-30-FF-1A/4A/15A
Drawing ระบุขนาดของ CP-30-FF-3/6/10/13
Drawing ระบุขนาดของ CP-30-FF-5B/8B/9B
Drawing ระบุขนาดของ CP-30-FF-3/6/10/13
ขนาดของรูเจาะแผง
รหัสสินค้า | (L) | H | ความหนาที่ใช้ของแผ่นวัสดุ | ⌀D1 | ⌀D2 | ød | มวลสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-30-FF-3 | 4.1 | 5.5 | 0.8 ถึง 1.8 | 14.2 | 13.5 | 3.1 | 0.7 |
CP-30-FF-6 | 3.1 | 6 | 1 ถึง 2 | 15 | 14 | 4.1 | 1.0 |
CP-30-FF-10 | 3.2 | 9 | 1 ถึง 2 | 15 | 14 | 4.1 | 1.1 |
CP-30-FF-13 | 4 | 4 | 0.6 ถึง 1 | 10.8 | 10 | 3.6 | 0.3 |
CP-30-FF-1A | 6.7 | 14 | 1 ถึง 2.3 | 24 | 20 | 5 | 3.3 |
CP-30-FF-4A | 6.8 | 10 | 1 ถึง 2.3 | 20 | 18 | 5 | 2.2 |
CP-30-FF-15A | 6.4 | 15 | 0.8 ถึง 2 | 30 | 28 | 5 | 5.4 |
CP-30-FF-5B | 4.7 | 4.2 | 0.8 ถึง 1.8 | 4.1 | 1.2 | ||
CP-30-FF-8B | 4 | 6 | 0.8 ถึง 1.8 | 4.1 | 1.5 | ||
CP-30-FF-9B | 6 | 8 | 1.5 ถึง 2.5 | 4.1 | 1.9 |
รหัสสินค้า |
---|
CP-30-FF-3 |
CP-30-FF-5B |
CP-30-FF-6 |
CP-30-FF-8B |
CP-30-FF-9B |
CP-30-FF-10 |
CP-30-FF-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h (มิลลิเมตร) | สกรู+ ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14.2 | 5.5 | 9.6 | 21176 | ||
฿ 5.50 | RUBBER FEETS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 21 | 4.2 | 8.9 | 21178 | ||
฿ 4.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 6 | 9.1 | 21179 | ||
฿ 6.00 | RUBBER FEETS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 21 | 6 | 10 | 21180 | ||
฿ 6.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | 8 | 14 | 21181 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 9 | 12.2 | 21182 | ||
฿ 5.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.8 | 4 | 8 | 21183 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขายาง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อีลาสโตเมอร์ styrenic | โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 0.0294 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง