(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีทั้งความสามารถในการใช้งาน และความเงียบที่ยอดเยี่ยม ด้วยล้อยางมีความยืดหยุ่นในการรับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม และ ตัวเรือนหลักที่มี ความละเอียดสูง จึงสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
K-620JS-75-R |
K-620JS-100-R |
K-620JS-125-R |
K-620JS-150-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 560.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 87 | 31712 | ||
฿ 666.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 87 | 31713 | ||
฿ 936.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 165 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 108 | 31714 | ||
฿ 1,093.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 190 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 32 | 120 | 31715 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | เงียบ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง