(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความสูงในการติดตั้งต่ำ และสามารถรับน้ำหนักได้เพียงพอสำหรับงานหนัก ไม่เสียรูป แม้ว่าจะรับน้ำหนัก หรือถูกกดทับอยู่กับที่ เป็นเวลานานก็ตามเป็นเวลานานภายใต้การบรรทุกหนัก
รหัสสินค้า |
---|
K-540SR-65-NRB |
K-540SR-75-NRB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | รัศมีการแกว่ง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 931.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 274 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | 65 | 58 | 850 | 31006 | ||
฿ 1,007.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 294 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | 75 | 63 | 910 | 31007 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) | 63 |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 63 | ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) | 89.5 | ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) | 82 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 40 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
พื้นผิว การขัดเงา | ชุบสังกะสี เคลือบโครเมตสีดำ (MFZn-C) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง