1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็นคู่ สำหรับน้ำหนักมากที่สุด ไม่มีเบรก K-100X

ลูกล้อเป็นคู่ สำหรับน้ำหนักมากที่สุด ไม่มีเบรก K-100X
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,015.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างล้อคู่ที่ส่งผลให้การหมุนนุ่มนวลขึ้น และลดแรงต้านในการออกตัว การหมุน ยังได้รับการปรับปรุงโดยใช้ตลับลูกปืนพิเศษสำหรับชิ้นส่วนที่หมุน และส่วนเพลา

รหัสสินค้า
K-100X-N-75
K-100X-N-100
K-100X-N-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 6,015.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 10130485.01 ถึง 750.00490787810010075489931435

฿ 6,765.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 10150485.01 ถึง 750.0058878781001001005812231436

฿ 8,768.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 10220750.01 ถึง78490901101101505813631656

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ โพลีเอไมด์
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักมากพิเศษ