1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็นคู่ ไม่มีเบรก K-200MY

ลูกล้อเป็นคู่ ไม่มีเบรก K-200MY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 269.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อมความสูงในการติดตั้งที่ต่ำ
·การเลี้ยวเป็นไปอย่างราบรื่น
· ล้อ คู่ให้เสถียรภาพในการเคลื่อนที่ ที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
K-200MY-40
K-200MY-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 269.00

DOUBLE-WHEEL CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106049M104039233430719

฿ 351.00

DOUBLE-WHEEL CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 1074.578M125045274030720

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สังกะสีอัลลอยด์ ดายแคส
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุม แบบกลม (3 หลุม) การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา